Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2403109
Largeur(mm) | 450 | Hauteur(mm) | 250 | Profondeur(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | — | Câble entrant de section maximale(mm²) | — | Câble de raccordement de section maximale(mm²) | — |
Nombre de pôles | — | Degré de protection (IP) | IP66 | Montage à côté de l'enceinte | — |
Montage sur boîtier | — | Montage sous coffret | — |
Vous vous trouvez sur la page de Combinaison d'appareils de commutation, OGL-SC, le numéro d'article est le suivant: 2403109.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2403109.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles