Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1420429
Sans halogène | — | Type de câble | SF/UTP | Affectation des broches | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(m) | 3 | Couleur de gaine extérieure | Autre | Catégorie | Autre |
Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez | Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) |
Type de connexion du connecteur 2 | RJ45 8(4) | Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — |
Couleur de manchon antipliure | Gris | Levier de verrouillage | Oui | Valeur VPN(%) | — |
Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau, NBC-R4AC, le numéro d'article est le suivant: 1420429.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1420429.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles