Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407783 |
1407819 |
1407990 |
1416204 |
1416258 |
1416261 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | Manchon anti-torsion | Type de connexion du connecteur 1 | Type de connexion du connecteur 2 | Couleur de manchon antipliure | Levier de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.68 € | 3 | 22 jours | SF/UTP | 5 | Mettez | RJ45 8(4) | Autre | — | Oui | |||
76.61 € | 3 | 22 jours | SF/UTP | 5 | Mettez | RJ45 8(4) | Autre | — | Oui | |||
102.00 € | 2 | 21 jours | SF/UTP | 5 | Mettez | RJ45 8(4) | RJ45 8(4) | — | Oui | |||
98.85 € | 2 | 43 jours | Autre | 5 | Moulé | Autre | RJ45 8(4) | Autre | Non | |||
95.60 € | 2 | 43 jours | Autre | 2 | Mettez | RJ45 8(4) | Autre | Noir | Oui | |||
- | 3 | Devis | Autre | 2 | Mettez | RJ45 8(4) | Autre | Noir | Oui |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Structure du câble | Autre |
Version ignifuge | — | Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Manchon anti-torsion
Type de connexion du connecteur 1
Type de connexion du connecteur 2
Couleur de manchon antipliure
Levier de verrouillage
Type
Propriétés optionnelles