Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1038740 |
1038745 |
1038750 |
1038760 |
1038761 |
1038762 |
1038763 |
1038764 |
1066934 |
1079901 |
1080037 |
1080053 |
1080058 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | Manchon anti-torsion | Type de connexion du connecteur 1 | Couleur de manchon antipliure | Levier de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.25 € | 4 | Devis | Autre | 2 | Mettez | RJ45 8(4) | Noir | Oui | |||
74.05 € | 3 | Devis | Autre | 5 | Mettez | RJ45 8(4) | Noir | Oui | |||
43.65 € | 5 | Devis | Autre | 1 | Mettez | RJ45 8(4) | Noir | Oui | |||
112.05 € | 2 | Devis | Autre | 10 | Mettez | RJ45 8(4) | Noir | Oui | |||
55.20 € | 4 | 43 jours | Autre | 1 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
62.80 € | 3 | 43 jours | Autre | 2 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
85.60 € | 3 | 43 jours | Autre | 5 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
123.60 € | 2 | 43 jours | Autre | 10 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
73.05 € | 50 | 7 jours | SF/UTP | 6.5 | Moulé | Autre | Gris | Non | |||
404.40 € | 15 | Devis | Autre | 53 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
308.85 € | 15 | 43 jours | Autre | 55 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
451.35 € | 5 | 43 jours | Autre | 85 | Moulé | Autre | Noir | Non | |||
498.85 € | 5 | 43 jours | Autre | 95 | Moulé | Autre | Noir | Non |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Type de connexion du connecteur 2 | Autre |
Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — | Valeur VPN(%) | — |
Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Manchon anti-torsion
Type de connexion du connecteur 1
Couleur de manchon antipliure
Levier de verrouillage
Type
Propriétés optionnelles