Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1689941 |
1689967 |
1689970 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Température ambiante (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Matériau du contact | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 20 | Devis | 125 | 25 | -55|130 | — | Connexion sertie | Autre | III | 2 | Autres alliages de Cuivre | — | 5 | |||
4.14 € | 50 | Devis | 125 | 25 | -55|130 | 1 | Connexion sertie | — | III | 2 | — | — | 5 | |||
5.52 € | 40 | Devis | — | 5 | -55|125 | — | — | Autre | — | — | — | Thermoplastique | — |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de protection de fils | non | Type de contact | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Diamètre de contact enfichable(mm) | — | Insert de contact sans contact | non |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | non | Matériau d'insert de contact | — |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Température ambiante(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Matériau du contact
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Propriétés optionnelles