Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1584729
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 18 |
Type de contact | Autobus | Température ambiante(°C) | -40|125 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 6 | Type de connexion électrique | Connexion sertie |
Matériau de surface de contact | Autre | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 |
Diamètre de contact enfichable(mm) | 2.5 | Insert de contact sans contact | oui | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.5|4 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|4 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|4 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- |
Avec conducteur de protection | oui | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique |
Courant nominal d'entrée(A) | 16 | Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — |
Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Vous vous trouvez sur la page de Insert de prise HEAVYCONNEC, HC-BB18, le numéro d'article est le suivant: 1584729.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584729.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles