Panneaux de brassage, FOC-FR19

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1419973

Référence pièce
1419973
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,805.55 €

1 89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) Avec plaque de protection de fils Nombre de pôles 24
Type de contact Température ambiante(°C) -40|85 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Degré de pollution
Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection Matériau du contact Autre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur
Courant nominal d'entrée(A) Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux de brassage, FOC-FR19, le numéro d'article est le suivant: 1419973.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419973.

Assistance technique