Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3241047 |
3241061 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Couleur | Matériau | Type de filetage | Modèle | Sans halogène | Résistant aux chocs | Numéro RAL | Protection de surface | Largeur de clé (mm) | Longueur totale (mm) | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Type de construction | Avec décharge de traction | Blindé | Version EMC | Renforcé à la fibre de verre | Type d'étanchéité | Qualité de matériau | Matériau du boîtier | Fil tournant | Tuyau de diamètre intérieur le plus bas (mm) | Hauteur totale (mm) | Approuvé en combinaison avec canal de protection CSA | Une pièce | Degré de protection (IP) en fonction du canal | Homologué en combinaison avec canal de protection UL | Approuvé en combinaison avec le canal de protection FI | Diamètre extérieur du flexible (mm) | Nombre d'entrées | Pas de filetage (mm) | Taille de filetage CTG G | Nombre de coups de fil | Version testée antidéflagrante | Accouplement de câble plat | Zone multi-étanchéité | Avec contre-écrou | Diamètre nominal (mm) | Dimension angulaire de l'hexagone (mm) | Presse-étoupe à vis séparable | Taille nominale en pouces | Convient au diamètre du câble (mm) | Degré de protection (IP) | Pour zone gaz | Avec connexion de mise à la terre | Type de connexion de filetage | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | Taille nominale du filetage métrique/PG | Homologué en combinaison avec canal de protection DIN EN 61386-23 | Pour les poussières ex-zone | Type de raccordement raccordement vissé au boîtier | Pour câble armé | Encliquetage dans l'ouverture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.61 € | 10 | 12 jours | 10 | - | - | — | Droit | - | - | - | — | - | 33 | - | Filetage extérieur | - | - | - | - | - | - | Laiton | Non | — | 33 | — | — | -|- | Non | Non | — | — | - | — | — | - | - | - | - | 21 | - | - | Autre | - | - | - | — | — | - | - | Non | - | Filetage | - | - | |||
21.61 € | 10 | 12 jours | 10 | - | - | — | Droit | - | - | - | — | - | 33 | - | Filetage extérieur | - | - | - | - | - | - | Laiton | Non | — | 33 | — | — | -|- | Non | Non | — | — | - | — | — | - | - | - | - | 21 | - | - | Autre | - | - | - | — | — | - | - | Non | - | Filetage | - | - |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -|- |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau
Sans halogène
Résistant aux chocs
Numéro RAL
Largeur de clé(mm)
Protection du rayon de courbure/torche en trompette
Avec décharge de traction
Blindé
Version EMC
Renforcé à la fibre de verre
Type d'étanchéité
Qualité de matériau
Pas de filetage(mm)
Version testée antidéflagrante
Accouplement de câble plat
Zone multi-étanchéité
Avec contre-écrou
Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Presse-étoupe à vis séparable
Convient au diamètre du câble(mm)
Degré de protection (IP)
Pour zone gaz
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
Taille nominale du filetage métrique/PG
Pour les poussières ex-zone
Pour câble armé
Encliquetage dans l'ouverture
Type
Longueur de filetage(mm)
Type de filetage
Modèle
Protection de surface
Longueur totale(mm)
Type de construction
Matériau du boîtier
Fil tournant
Tuyau de diamètre intérieur le plus bas(mm)
Hauteur totale(mm)
Approuvé en combinaison avec canal de protection CSA
Une pièce
Degré de protection (IP) en fonction du canal
Homologué en combinaison avec canal de protection UL
Approuvé en combinaison avec le canal de protection FI
Diamètre extérieur du flexible(mm)
Nombre d'entrées
Taille de filetage CTG G
Nombre de coups de fil
Diamètre nominal(mm)
Taille nominale en pouces
Avec connexion de mise à la terre
Type de connexion de filetage
Homologué en combinaison avec canal de protection DIN EN 61386-23
Type de raccordement raccordement vissé au boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles