Demi-raccord vissé, VC-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1853942
1853955
1853997
1854048
1854857
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de clé
(mm)
Convient au diamètre du câble
(mm)

4.46 €

45 29 jours 244|6.5

4.46 €

45 28 jours 245|8

8.10 €

25 28 jours 307|10.5

8.10 €

25 26 jours 3014|18

4.46 €

45 28 jours 2411.5|15.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) Couleur Matériau Autre
Type de filetage PG Modèle Sans halogène Non
Résistant aux chocs Non Numéro RAL Protection de surface
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Avec décharge de traction Non Blindé
Version EMC Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité
Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -40|125 Pas de filetage(mm)
Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Non Zone multi-étanchéité
Avec contre-écrou Dimension angulaire de l'hexagone(mm) Presse-étoupe à vis séparable
Degré de protection (IP) IP67 Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Autre
Taille nominale du filetage métrique/PG Pour les poussières ex-zone Pour câble armé
Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique