Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient au diamètre du câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.39 € | 20 | 61 jours | 5.5|6.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 9.5|10.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 3.5|4.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 3.5|4.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 4.5|5.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 4.5|5.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 4.5|5.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 5.5|6.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 5.5|6.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 5.5|6.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 6.5|7.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 9.5|10.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 9.5|10.5 | |||
9.39 € | 20 | 61 jours | 7.5|9.5 |
Loading...
Longueur de filetage(mm) | — | Couleur | — | Matériau | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | — | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | — |
Largeur de clé(mm) | — | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — | Avec décharge de traction | Non |
Blindé | — | Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non |
Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Pas de filetage(mm) | — | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non |
Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Degré de protection (IP) | — | Pour zone gaz | — |
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — | Pour les poussières ex-zone | — |
Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Convient au diamètre du câble(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles