Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1584017
Longueur de filetage(mm) | 6 | Couleur | Autre | Matériau | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | Autre |
Largeur de clé(mm) | 22 | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non | Avec décharge de traction | Oui |
Blindé | — | Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non |
Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -20|100 |
Pas de filetage(mm) | 1.5 | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non |
Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | Non | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | 24 |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Convient au diamètre du câble(mm) | -|- | Degré de protection (IP) | IP65 |
Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe HC-M-KV, le numéro d'article est le suivant: 1584017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584017.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles