Câble -étoupe, VC-M-KV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1644407
1885253
1885305
1885457
1885460
1885473
1885486
1885499
1885509
1885512
1885525
1885619
1885635
1885648
1885651
1885664
1885677
1885680
1886029
1886032
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Type de filetage Protection de surface Largeur de clé
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Convient au diamètre du câble
(mm)
Degré de protection (IP)

4.71 €

40 26 jours MétalMétrique24-|--|-

7.02 €

30 28 jours MétalPG-40|1257.5|8

8.21 €

25 28 jours AutrePG-40|1257|20

7.02 €

30 28 jours AutrePG24-40|1252.7|3IP65

7.02 €

30 28 jours AutrePG24-40|1252.7|3IP65

7.02 €

30 29 jours AutrePG24-40|1255.5|6IP65

7.02 €

30 28 jours AutrePG24-40|1254.5|5IP65

7.02 €

30 29 jours AutrePG24-40|1252.5|3IP65

7.02 €

30 25 jours AutrePG24-40|1254.5|5IP65

7.20 €

30 25 jours AutrePG24-40|1255.5|6IP65

7.02 €

30 26 jours AutrePG24-40|1256.5|7IP65

10.77 €

20 25 jours AutrePG30-40|1255.5|6IP65

10.77 €

20 25 jours AutrePG30-40|1255.5|6IP65

10.77 €

20 26 jours AutrePG30-40|1256.8|7.2IP65

10.77 €

20 28 jours AutrePG30-40|1256.5|7IP65

10.77 €

20 26 jours AutrePG30-40|1258.5|9IP65

10.77 €

20 25 jours AutrePG30-40|1256|6.5IP65

10.77 €

20 25 jours AutrePG30-40|1257.5|8IP65

5.20 €

40 28 jours AutrePGAutre24-40|125-|-

6.80 €

30 25 jours AutrePGAutre-40|125-|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) Couleur Modèle
Sans halogène Non Résistant aux chocs Non Numéro RAL
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Avec décharge de traction Non Blindé
Version EMC Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité
Qualité de matériau Autre Pas de filetage(mm) Version testée antidéflagrante
Accouplement de câble plat Non Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou
Dimension angulaire de l'hexagone(mm) Presse-étoupe à vis séparable Pour zone gaz
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Autre Taille nominale du filetage métrique/PG Pour les poussières ex-zone
Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique