Raccordement vissé, presse-câble, WP-GR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240930
3240931
3240932
3240933
3240934
3240935
3240936
3240938
3240939
3240940
3240941
3240942
3240943
3240944
3240945
3240946
3240947
3240948
3240949
3240950
3240952
3240953
3240954
3240955
3240956
3240957
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)
Type de filetage Avec décharge de traction

10.62 €

20 19 jours 8Non

11.36 €

20 19 jours 8Non

11.62 €

20 19 jours 8Non

12.83 €

20 12 jours 10Non

15.09 €

20 19 jours 11Non

21.10 €

10 19 jours 12Non

32.72 €

10 12 jours 13Non

10.62 €

20 12 jours 8MétriqueNon

11.36 €

20 12 jours 8MétriqueNon

11.62 €

20 12 jours 8MétriqueNon

12.74 €

20 12 jours 8MétriqueNon

15.09 €

20 19 jours 11MétriqueNon

20.00 €

10 19 jours 10MétriqueNon

10.12 €

20 12 jours 8Non

10.37 €

20 12 jours 8Non

10.41 €

20 12 jours 8Oui

11.56 €

20 12 jours 10Oui

13.51 €

20 12 jours 11Oui

19.51 €

10 19 jours 12Oui

31.08 €

10 12 jours 13Oui

10.12 €

20 12 jours 8MétriqueNon

10.37 €

20 12 jours 8MétriqueNon

10.41 €

20 12 jours 8MétriqueOui

11.32 €

20 12 jours 8MétriqueOui

13.51 €

20 12 jours 15MétriqueOui

18.49 €

10 12 jours 18MétriqueOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Autre Modèle
Sans halogène Oui Résistant aux chocs Numéro RAL
Protection de surface Autre Largeur de clé(mm) Protection du rayon de courbure/torche en trompette Non
Blindé Version EMC Renforcé à la fibre de verre
Type d'étanchéité Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -|-
Pas de filetage(mm) Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat
Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou Non Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Presse-étoupe à vis séparable Convient au diamètre du câble(mm) -|- Degré de protection (IP)
Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Taille nominale du filetage métrique/PG
Pour les poussières ex-zone Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique