Fusible, 10 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2908358
2908364
3062770
3062780
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Taille Type de courant Type de tension Tension nominale
(V)
Avec code couleur Longueur
(mm)
Catégorie d'utilisation Tension nominale AC
(V)
Tension nominale DC
(V)
Capacité de rupture
(kA)
Fréquence de service
(Hz)
Tension nominale Avec percuteur

22.25 €

9 7 jours --------

12.05 €

16 7 jours --------

11.15 €

20 7 jours -Autre--|------|-Non

8.76 €

30 51 jours ---|------|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 10 Caractéristique de libération

Assistance technique