Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3062770
Référence pièce
|
---|
3062770 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Taille | Type de courant | Type de tension | Tension nominale (V) | Avec code couleur | Longueur (mm) | Catégorie d'utilisation | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Capacité de rupture (kA) | Fréquence de service (Hz) | Tension nominale | Avec percuteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15 € | 20 | 7 jours | - | Autre | - | — | -|- | - | - | — | - | - | — | -|- | — | Non |
Loading...
Courant nominal(A) | 10 | Caractéristique de libération | — |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fusible, 10 A, le numéro d'article est le suivant: 3062770.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3062770.
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Type de courant
Avec code couleur
Longueur(mm)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Type
Taille
Type de tension
Tension nominale(V)
Catégorie d'utilisation
Capacité de rupture(kA)
Fréquence de service(Hz)
Tension nominale
Avec percuteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2908358 |
2908364 |
3062780 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Taille | Type de courant | Type de tension | Tension nominale (V) | Avec code couleur | Longueur (mm) | Catégorie d'utilisation | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Capacité de rupture (kA) | Fréquence de service (Hz) | Tension nominale | Avec percuteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 9 | 7 jours | — | - | — | - | - | — | — | - | — | — | - | - | - | - | |||
12.05 € | 16 | 7 jours | — | - | — | - | - | — | — | - | — | — | - | - | - | - | |||
8.76 € | 30 | 51 jours | - | — | - | — | -|- | - | - | — | - | - | — | -|- | — | — |