Connecteur mâle PP-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3061622
3061635
3061648
3061704
3061733
3211949
3211966
3211971
3211980
3211981
3212010
3212035
3212048
3212054
3212061
3212067
3212074
3212077
3212080
3212087
3212088
3212093
3212100
3212550
3212566
3212604
3212634
3212692
3212693
3212695
3212696
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Largeur/dimension de la grille
(mm)
Empilable Nombre total de pôles (sans contact de terre) Section de conducteur plein raccordable
(mm²)
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin raccordable
(mm²)
Section de conducteur raccordable
(mm²)
Courant assigné In
(A)

10.92 €

25 23 jours 1000757.4Non70.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

12.36 €

25 7 jours 1000865.6Non80.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

13.84 €

25 23 jours 1000973.8Non90.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

4.61 €

1000 23 jours 100018.2Non10.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

4.61 €

1000 23 jours 100018.2Non10.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.23 €

150 47 jours 80016.2Oui10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

2.44 €

1000 21 jours 80016.2Oui10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 jours 80016.2Oui10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 jours 80016.2Oui10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

2.58 €

1000 21 jours 80016.2Oui10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 jours 80016.2Non10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

6.13 €

50 7 jours 800531Non50.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

8.58 €

25 7 jours 800743.4Non70.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

9.81 €

25 7 jours 800849.6Non80.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

11.03 €

25 47 jours 800955.8Non90.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

12.26 €

25 7 jours 8001062Non100.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

13.48 €

20 47 jours 8001168.2Non110.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 47 jours 80016.2Non10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

14.71 €

20 7 jours 8001274.4Non120.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

15.93 €

20 47 jours 8001380.6Non130.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 jours 80016.2Non10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

17.16 €

20 23 jours 8001486.8Non140.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

18.39 €

10 47 jours 8001593Non150.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

3.77 €

50 47 jours 500517.550.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

5.15 €

50 47 jours Autre500724.5Oui70.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

7.06 €

30 7 jours Autre5001138.5Oui110.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

9.98 €

20 47 jours Autre5001449Oui140.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

0.91 €

250 7 jours Autre50013.5Oui10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

181.03 €

1000 21 jours Autre50013.5Oui10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

0.91 €

250 7 jours Autre50013.55.710.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

0.91 €

250 23 jours Autre50013.5810.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement électrique Connexion à pince ressort

Assistance technique