Contact unique, PV-PTSPL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1705624
1705625
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.95 €

250 33 jours

0.97 €

250 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Température ambiante(°C) -|- Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Longueur de dénudage(mm) Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 2.5|6 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 2.5|6
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 6|6 Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique