Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3061884 |
3061897 |
3061899 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur/dimension de la grille (mm) | Nombre total de pôles (sans contact de terre) | Section de conducteur plein raccordable (mm²) | Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin raccordable (mm²) | Section de conducteur raccordable (mm²) | Courant assigné In (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 20 | 7 jours | 20 | 104 | 20 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
15.51 € | 20 | 47 jours | 24 | 124.8 | 24 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
12.62 € | 20 | 23 jours | 20 | 70 | 20 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 |
Loading...
Modèle | — | Tension nominale(V) | 500 | Type de raccordement électrique | Connexion à pince ressort |
---|---|---|---|---|---|
Empilable | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur/dimension de la grille(mm)
Nombre total de pôles (sans contact de terre)
Section de conducteur plein raccordable(mm²)
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin raccordable(mm²)
Section de conducteur raccordable(mm²)
Courant assigné In(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles