Contact à sertir, CK1.6-ED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1663365

Référence pièce
1663365
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.78 €

300 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Broche Température ambiante(°C) -40|125 Type de connexion électrique Connexion sertie
Matériau de surface de contact Argenté Longueur de dénudage(mm) 8 Diamètre de contact enfichable(mm) 1.6
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.75|1 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|1 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.75|1
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.75|1 Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact Autres alliages de Cuivre
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir, CK1.6-ED, le numéro d'article est le suivant: 1663365.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1663365.

Assistance technique