Bloc de jonction de dérivation, AGK 10-UKH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3003541

Référence pièce
3003541
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.67 €

40 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) 1000 Nombre de pôles
Largeur/dimension de la grille(mm) 10.2 Type de raccordement électrique Connexion à vis Empilable Non
Nombre total de pôles (sans contact de terre) 1 Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.5|10 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|6
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|10 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.5|10 Section de conducteur raccordable(mm²) 0.5|10
Courant assigné In(A) 57

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de dérivation, AGK 10-UKH, le numéro d'article est le suivant: 3003541.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3003541.

Assistance technique