Traversée de panneau, IPD WD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1047319
1047321
1047322
1047324
1047344
1047345
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Filetage de connexion Codification des pôles Code-couleur/insert de contact Couleur de l’adaptateur séparé

11.02 €

17 7 jours 3M20L, N, PEAutreAutre

11.02 €

17 7 jours 3M20L, N, PENoirNoir

11.02 €

17 7 jours 3M25L, N, PEAutreAutre

11.02 €

17 7 jours 3M25L, N, PENoirNoir

12.32 €

15 7 jours 5M25AutreAutre

12.32 €

15 7 jours 5M25NoirNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Autre Largeur(mm) Modèle
Sans halogène Oui Hauteur(mm) Type de connexion
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Courant nominal(A) 20
Tension nominale(V) 690 Longueur(mm) Matériau du boîtier Autre
Finition de surface des contacts Degré de pollution Angle de fiche
Codage mécanique Non Surtension assignée(kV) 6 Résistance de continuité(mégohm)
Angle d’inclinaison(°) -|- Indice de protection (IP) IP66 Nombre de connexions par pôle 1
Charge calorifique(kWh) Version à encastrer Section de raccordement (torsadé)(mm²) -|-
Section de raccordement (plein)(mm²) -|- Résistance thermique max. continue des contacts(°C) Résistance thermique max. continue du dispositif anti-traction(°C)
Longueur broche à souder(mm) Épaisseur de paroi du boîtier(mm)

Assistance technique