Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1418789
Référence pièce
|
---|
1418789 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Température ambiante (°C) | Diamètre de contact enfichable (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal electricité d'un contact (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 500 | Devis | Broche | -55|115 | 0.76 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 3 |
Loading...
Type de connexion électrique | Connexion sertie | Matériau de surface de contact | — | Longueur de dénudage(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Type de contact | — |
Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir D-SUB, CUC-DSC, le numéro d'article est le suivant: 1418789.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1418789.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de contact
Température ambiante(°C)
Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Courant nominal electricité d'un contact(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1418784 |
1418786 |
1418787 |
1418788 |
1418790 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de contact | Température ambiante (°C) | Diamètre de contact enfichable (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal electricité d'un contact (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 400 | Devis | Broche | -55|130 | 1 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 5 | |||
0.40 € | 500 | Devis | Broche | -55|130 | 1 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 5 | |||
0.92 € | 200 | 7 jours | Autobus | -55|130 | 1 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 5 | |||
0.93 € | 200 | 7 jours | Autobus | -55|130 | 1 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 5 | |||
0.57 € | 400 | Devis | Autobus | -55|115 | — | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 3 |