Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1583536
Référence pièce
|
---|
1583536 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Pointe de tension nominale (kV) | Matériau de surface de contact | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 50 | 28 jours | 160 | 8 | 2.5 | Étain | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 10 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de protection de fils | non | Type de contact | Autobus | Température ambiante(°C) | -40|100 |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Connexion à vis |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 | Diamètre de contact enfichable(mm) | — |
Insert de contact sans contact | non | Avec conducteur de protection | oui | Matériau du contact | Autre |
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique | Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — |
Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Vous vous trouvez sur la page de Insert de contact VC-TFS, le numéro d'article est le suivant: 1583536.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1583536.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Pointe de tension nominale(kV)
Matériau de surface de contact
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1607474 |
1607481 |
1607488 |
1607495 |
1607502 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Pointe de tension nominale (kV) | Matériau de surface de contact | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 15 | 7 jours | 690 | 5 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
23.07 € | 10 | 26 jours | 690 | 7 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
15.31 € | 15 | 25 jours | 690 | 4 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
15.95 € | 15 | 28 jours | 690 | 4 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
18.06 € | 15 | 28 jours | 690 | 5 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 |