Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1607474 |
1607502 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Pointe de tension nominale (kV) | Matériau de surface de contact | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 15 | 7 jours | 690 | 5 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
18.06 € | 15 | 28 jours | 690 | 5 | 6 | Argenté | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de protection de fils | non | Type de contact | Autobus | Température ambiante(°C) | -40|100 |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Connexion à vis |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 | Diamètre de contact enfichable(mm) | — |
Insert de contact sans contact | non | Avec conducteur de protection | oui | Matériau du contact | Autre |
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique | Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — |
Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Pointe de tension nominale(kV)
Matériau de surface de contact
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles