Elément de contact, HC-Q02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419893
1419895
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact

7.46 €

25 7 jours Broche

7.46 €

25 7 jours Autobus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 400 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 2
Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 6 Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact Autre
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm) 4
Insert de contact sans contact oui Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 1.5|6 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 1.5|6
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 1.5|6 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection oui
Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Courant nominal d'entrée(A) 40
Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique