Connecteur, UPBV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3001367

Référence pièce
3001367
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.74 €

20 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) 500 Nombre de pôles 16
Largeur/dimension de la grille(mm) 82.4 Type de raccordement électrique Connexion à vis Empilable Non
Nombre total de pôles (sans contact de terre) 16 Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.14|4 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.14|4 Section de conducteur raccordable(mm²) 0.14|4
Courant assigné In(A) 24

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, UPBV, le numéro d'article est le suivant: 3001367.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3001367.

Assistance technique