Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1038841
Méthode de montage | — | Avec contact de télésignalisation | Non | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 | Tension permanente max. AC(V) | 255 | Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) | — |
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) | — | Courant nominal de charge(A) | — | Tension nominale AC(V) | 230 |
Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 3 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | 1.5 |
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) | 1.5 | Signalisation sur l’appareil | Acoustique | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Avec filtre antiparasite | Non | Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) | — |
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) | — | Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension de type 3, BLT-T3, le numéro d'article est le suivant: 1038841.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1038841.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles