Connecteur, PP-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1035931
1035933
3209896
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur/dimension de la grille
(mm)

4.09 €

50 47 jours 525.8

8.52 €

30 47 jours 1156.7

3.33 €

100 7 jours 420.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) 500 Type de raccordement électrique Connexion à pince ressort
Empilable Oui Nombre total de pôles (sans contact de terre) 4 Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.14|4
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.14|2.5
Section de conducteur raccordable(mm²) 0.14|4 Courant assigné In(A) 24

Assistance technique