Dispositif anti-surtension de type 3, BLT-SKT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1038842

Référence pièce
1038842
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.80 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Avec contact de télésignalisation Non Nombre de pôles 2
Niveau de protection en tension(kV) 1.5 Tension permanente max. AC(V) 255 Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) 4
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) Courant nominal de charge(A) Tension nominale AC(V) 230
Tension nominale DC(V) Type de catégorie 3 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.5
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) 1.5 Signalisation sur l’appareil Acoustique Tension permanente max. DC(V)
Indice de protection (IP) Avec filtre antiparasite Non Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²)
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension de type 3, BLT-SKT, le numéro d'article est le suivant: 1038842.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1038842.

Assistance technique