Dispositif anti-surtension de type 3, limiteur de surtension à montage sur rail, PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2817958

Référence pièce
2817958
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.10 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de pôles
Niveau de protection en tension(kV) 0.12 Tension permanente max. AC(V) 60 Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) 0.5
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) 0.5 Courant nominal de charge(A) 26 Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V) 48 Type de catégorie 3 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 0.12
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) 0.12 Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V) 60
Indice de protection (IP) Avec filtre antiparasite Non Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) 4
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) 2.5 Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-surtension de type 3, limiteur de surtension à montage sur rail, PT, le numéro d'article est le suivant: 2817958.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2817958.

Assistance technique