Module de précâblage VARIOFACE, VIP-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2903603
2903717
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre de bornes par pôle Section de conducteur (toronné fil fin) avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur plein (plein, toronné)
(mm²)

159.20 €

2 7 jours 97.7109.85180.2|60.2|10

69.50 €

3 7 jours 131.565.545.1240.2|40.2|6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 2 Courant nominal max.(A) 30 Avec rail N Non
Avec rail PE Non

Assistance technique