Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2904679
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Largeur(mm) | 304 | Hauteur(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 160 | Courant nominal(A) | 1.2 | Tension nominale(V) | 24 |
Nombre de pôles | 56 | Type de raccordement électrique, côté installation | — | Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Support de terminaison, TC-EC56F, le numéro d'article est le suivant: 2904679.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2904679.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles