Module de sortie numérique 16 voies, UM-2KS50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2900175

Référence pièce
2900175
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

473.90 €

1 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 162 Hauteur(mm) 112
Profondeur(mm) 80 Courant nominal(A) 0.1 Tension nominale(V) 24
Nombre de pôles 32 Type de raccordement électrique, côté installation Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Module de sortie numérique 16 voies, UM-2KS50, le numéro d'article est le suivant: 2900175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900175.

Assistance technique