Support de terminaison universel, TC-D37SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2902932
2924854
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)

889.30 €

1 40 jours 0.023

852.80 €

1 68 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 242 Hauteur(mm) 170
Profondeur(mm) 160 Tension nominale(V) 30 Nombre de pôles 37
Type de raccordement électrique, côté installation Degré de pollution 2 Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique