Module passif FLKM 50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2900176

Référence pièce
2900176
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

325.70 €

1 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 113 Hauteur(mm) 90
Profondeur(mm) 82 Courant nominal(A) 0.5 Tension nominale(V) 24
Nombre de pôles 48 Type de raccordement électrique, côté installation Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Module passif FLKM 50, le numéro d'article est le suivant: 2900176.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900176.

Assistance technique