Convertisseur de signal, PI-EX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2865311
2865324
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures
(°C)

-

1 33 jours -200|-200

-

1 30 jours -250|-250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version EMC Version modulaire Température ambiante(°C) -20|60
Fonction de configuration intégrée Avec sortie de commutation Sortie analogique 0 V: 10 V
Sortie analogique 0 mA : 20 mA Sortie analogique 4 mA : 20 mA Sortie analogique 0 V : 2 V
Sortie analogique 0 V : 5 V Sortie analogique 2 V : 10 V

Assistance technique