Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Version EMC | Oui | Version modulaire | Oui | Température ambiante(°C) | -20|65 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de configuration intégrée | — | Avec sortie de commutation | — | Sortie analogique 0 V: 10 V | — |
Sortie analogique 0 mA : 20 mA | — | Sortie analogique 4 mA : 20 mA | — | Sortie analogique 0 V : 2 V | — |
Sortie analogique 0 V : 5 V | — | Sortie analogique 2 V : 10 V | — |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles