Convertisseur de température, convertisseur de mesure, MACX MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050192
1050201
1050222
1050228
1050233
1050252
2811378
2811828
2811860
2865654
2865751
2908662
2908664
2924689
2924799
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version EMC Version modulaire Plage de mesures
(°C)
Température ambiante
(°C)

331.00 €

1 33 jours Oui-200|-200-40|70

331.00 €

1 33 jours Oui-200|-200-40|70

331.00 €

1 33 jours Oui-200|-200-40|70

331.00 €

1 47 jours Oui-250|-250-40|70

331.00 €

1 47 jours Oui-250|-250-40|70

331.00 €

1 47 jours Oui-200|-200-40|70

469.50 €

1 7 jours Oui-250|-250-20|65

469.50 €

1 7 jours Oui-250|-250-20|65

427.10 €

1 7 jours Oui-250|-250-20|65

482.00 €

1 26 jours Oui-250|-250-20|65

523.00 €

1 33 jours Oui-250|-250-20|65

597.00 €

1 7 jours Oui-250|2500-40|85

597.00 €

1 7 jours Oui-250|2500-40|85

482.00 €

1 12 jours Oui-250|-250-20|65

523.00 €

1 33 jours Oui-250|-250-20|65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction de configuration intégrée Avec sortie de commutation Sortie analogique 0 V: 10 V
Sortie analogique 0 mA : 20 mA Sortie analogique 4 mA : 20 mA Sortie analogique 0 V : 2 V
Sortie analogique 0 V : 5 V Sortie analogique 2 V : 10 V

Assistance technique