Terminal de fonction en ligne, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2819587
2861409
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre d'entrées Type de tension de la tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles autres Type de tension (tension d'entrée) Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Avec séparation de potentiel Type de sortie numérique Type de raccordement électrique en sortie moteur Nombre de sorties Type de raccordement électrique Avec sortie Frein Possibilité de diagnostic bus Avec module de bloc d'alimentation Electricité de fonctionnement nominal du moteur
(A)
Avec paramétrage de l’électricité moteur Convient comme module de segment Avec protection thermique du moteur Module distant Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Maître de liaison IO Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)
Tension admissible en sortie
(V)
Tension admissible à l'entrée
(V)
Type de tension de sortie Degré de protection (NEMA)

-

1 Devis 97.61668530Non-AutreConnexion à visNon---|-Non--Non48|4848|48-|--|--|-

61.89 €

3 Devis 12.2119.871.5-DCNon2-NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon-Oui---Autre-NonNon--Oui-NonNonNon-NonNonNonNonNonNonNonNon24|24-|-19.2|30----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Avec interface optique Non
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Assistance technique