Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2902064
Référence pièce
|
---|
2902064 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Version modulaire | Convient aux fonctions de sécurité | Type de raccordement électrique | Résistant aux courts-circuits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.10 € | 2 | 26 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | Oui | Non | Connexion à vis | Non |
Loading...
Largeur intégrée(mm) | 6.2 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | — | Type de tension de la tension d'alimentation | — |
---|---|---|---|---|---|
Sortie d'alimentation(W) | — | Tension de sortie stabilisée | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Stabilisé | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Possibilité de montage direct | Non | 1ère tension de sortie secondaire(V) | -|- | 2ème tension de sortie secondaire(V) | -|- |
3ème tension de sortie secondaire(V) | -|- | Tension secondaire réglable | — | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) | -|- | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 9.6|9.6 | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Courant de sortie max. 1(A) | 0.03 | Courant de sortie max. 2(A) | — | Courant de sortie max. 3(A) | — |
Valeur nominale tension de sortie 1(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 2(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 3(V) | — |
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A) | 0.03 | Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 3(A) | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Source de tension constante, MINI MCR, le numéro d'article est le suivant: 2902064.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2902064.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur d'encastrement(mm)
Consommation d'énergie(VA)
Version modulaire
Convient aux fonctions de sécurité
Type de raccordement électrique
Résistant aux courts-circuits
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1033201 |
1033202 |
2902065 |
2902822 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Version modulaire | Convient aux fonctions de sécurité | Type de raccordement électrique | Résistant aux courts-circuits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.90 € | 2 | 7 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | Non | — | Autre | — | |||
123.90 € | 2 | 7 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | Non | — | Connexion à vis | — | |||
163.10 € | 2 | 26 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | Oui | Non | Autre | — | |||
160.80 € | 2 | Devis | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 93.1 | 0.6 | Oui | Non | Connexion à vis | — |