Bloc d'alimentation, alimentation Marche POWER à découpage primaire, STEP-PS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2868538
2868541
2868567
2868583
2868619
2868622
2868635
2868648
2868651
2868664
2868677
2868680
2868716
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Consommation d'énergie
(VA)
Largeur intégrée
(mm)
Largeur en nombre d'espacements modulaires Sortie d'alimentation
(W)
1ère tension de sortie secondaire
(V)
2ème tension de sortie secondaire
(V)
Tension secondaire réglable Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Courant de sortie max. 1
(A)
Valeur nominale tension de sortie 1
(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1
(A)

54.35 €

4 7 jours 186138.71811212|1212|12Non85|26485|26495|2501121

98.75 €

2 7 jours 726172.172432.54|6.54|4Oui85|26485|26495|2506.556.5

64.70 €

3 7 jours 366137.93621812|1212|12Non85|26485|26495|2501.5121.5

98.90 €

2 7 jours 72611257246010|16.510|10Oui85|26485|26495|2505125

98.90 €

2 7 jours 7261118.17246010|16.510|10Oui85|26485|26495|2504154

56.25 €

4 7 jours 364336.93621824|2424|24Non85|26485|26495|2500.75240.75

64.65 €

3 7 jours 366136.93621824|2424|24Non85|26485|26495|2500.75240.75

83.65 €

3 7 jours 546184.25434222.5|29.522.5|22.5Oui85|26485|26495|2501.75241.75

99.40 €

2 7 jours 7261124.37246022.5|29.522.5|22.5Oui85|26485|26495|2502.5242.5

135.60 €

2 7 jours 9061196.7905100.822.5|29.522.5|22.5Oui85|26485|26495|2504.2244.2

135.60 €

2 7 jours 9061175.890591.222.5|2522.5|22.5Oui85|26485|26495|2503.8243.8

145.70 €

2 7 jours 9061174.99059630|5630|30Oui85|26485|26495|2502482

56.25 €

4 7 jours 1861211811224|2424|24Non43|5243|5260|800.5240.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 90 Hauteur d'encastrement(mm) 90 Version modulaire Oui
Convient aux fonctions de sécurité Oui Type de tension de la tension d'alimentation AC/DC Tension de sortie stabilisée Oui
Type de raccordement électrique Connexion à vis Montage sur rail possible Oui Montage mural possible Non
Stabilisé Oui Degré de protection (IP) IP20 Possibilité de montage direct Oui
3ème tension de sortie secondaire(V) -|- Résistant aux courts-circuits Oui Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Courant de sortie max. 2(A) Courant de sortie max. 3(A) Valeur nominale tension de sortie 2(V)
Valeur nominale tension de sortie 3(V) Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) Valeur nominale Electricité de sortie 3(A)
SIL selon IEC 61508 Aucun Degré de protection (NEMA)

Assistance technique