Borne en ligne, borne boost en ligne, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2693020

Référence pièce
2693020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.15 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 12.2 Hauteur(mm) 119.8 Profondeur(mm) 71.5
Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 2 Avec interface optique Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Avec séparation de potentiel Oui
Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui Possibilité de diagnostic bus Non
Avec module de bloc d'alimentation Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Convient comme module de segment Oui Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Module distant Non Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Vous vous trouvez sur la page de Borne en ligne, borne boost en ligne, IB IL, le numéro d'article est le suivant: 2693020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2693020.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique