Bloc d'alimentation, alimentation à découpage primaire TRIO POWER, EM-CPS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1064922

Référence pièce
1064922
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

255.70 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 35.72 Hauteur(mm) 159.7 Profondeur(mm) 159
Hauteur d'encastrement(mm) 160 Consommation d'énergie(VA) 243.6 Largeur intégrée(mm) 36
Version modulaire Non Convient aux fonctions de sécurité Oui Largeur en nombre d'espacements modulaires
Type de tension de la tension d'alimentation AC Sortie d'alimentation(W) 120 Tension de sortie stabilisée Oui
Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Stabilisé Oui Degré de protection (IP) IP20 Possibilité de montage direct Non
1ère tension de sortie secondaire(V) 24|28 2ème tension de sortie secondaire(V) 24|24 3ème tension de sortie secondaire(V) -|-
Tension secondaire réglable Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) 320|575 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) 320|575
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) -|- Résistant aux courts-circuits Oui Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Courant de sortie max. 1(A) 7.5 Courant de sortie max. 2(A) Courant de sortie max. 3(A)
Valeur nominale tension de sortie 1(V) 24 Valeur nominale tension de sortie 2(V) Valeur nominale tension de sortie 3(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A) 5 Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) Valeur nominale Electricité de sortie 3(A)
SIL selon IEC 61508 Aucun Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Bloc d'alimentation, alimentation à découpage primaire TRIO POWER, EM-CPS, le numéro d'article est le suivant: 1064922.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1064922.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique