Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2727352
Largeur(mm) | 63 | Hauteur(mm) | 224 | Profondeur(mm) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées | 0 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension de la tension d'alimentation | — |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 2 |
Avec interface optique | Non | Type de tension (tension d'entrée) | — | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non | Type de sortie numérique | Autre |
Type de raccordement électrique en sortie moteur | — | Nombre de sorties | 1 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Montage sur rail possible | Oui | Avec sortie Frein | Non | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Electricité de fonctionnement nominal du moteur(A) | -|- |
Avec paramétrage de l’électricité moteur | Non | Accessoire système | Oui | Avec protection thermique du moteur | — |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation DC(V) | -|- | Tension admissible en sortie(V) | 400|400 |
Tension admissible à l'entrée(V) | -|- | Type de tension de sortie | AC | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Borne en ligne, bornier de niveau de puissance nline, IB IL, le numéro d'article est le suivant: 2727352.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2727352.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles