Borne en ligne, bornier de niveau de puissance en ligne, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2727365

Référence pièce
2727365
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

422.83 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 63 Hauteur(mm) 224 Profondeur(mm) 109
Nombre d'entrées 1 Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 2
Avec interface optique Non Type de tension (tension d'entrée) Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Non Type de sortie numérique Autre
Type de raccordement électrique en sortie moteur Nombre de sorties 1 Type de raccordement électrique Connexion à vis
Montage sur rail possible Oui Avec sortie Frein Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Electricité de fonctionnement nominal du moteur(A) -|-
Avec paramétrage de l’électricité moteur Non Accessoire système Oui Avec protection thermique du moteur
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) -|- Tension admissible en sortie(V) 600|600
Tension admissible à l'entrée(V) -|- Type de tension de sortie AC Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508
Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Borne en ligne, bornier de niveau de puissance en ligne, IB IL, le numéro d'article est le suivant: 2727365.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2727365.

Assistance technique