Module à diodes sur Rail DIN, QUINT4-DIODE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2907719
2907720
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.50 €

2 70 jours

137.10 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 50 Hauteur(mm) 130 Profondeur(mm) 125
Convient aux fonctions de sécurité Type de tension (tension d'entrée) DC Sortie d'alimentation(W)
Redondance Non Tension de sortie à 50 Hz AC(V) -|- Tension de sortie à 60 Hz AC(V) -|-
Tension de sortie DC(V) -|- Tension d'entrée à AC 50 Hz(V) -|- Tension d'entrée à AC 60 Hz(V) -|-
Tension d'entrée DC(V) -|- Courant de sortie electricité AC 50 Hz max.(A) Courant de sortie electricité AC 60 Hz max.(A)
Courant de sortie DC max.(A) 40 Courant d'entrée Electricité AC 50 Hz(A) Courant d'entrée Electricité AC 60 Hz(A)
Courant d'entrée Electricité DC(A) Type de tension de sortie

Assistance technique