Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2904602
Référence pièce
|
---|
2904602 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Largeur intégrée (mm) | Type de tension de la tension d'alimentation | Sortie d'alimentation (W) | Type de raccordement électrique | 1ère tension de sortie secondaire (V) | 2ème tension de sortie secondaire (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Courant de sortie max. 1 (A) | Valeur nominale tension de sortie 1 (V) | Valeur nominale Electricité de sortie 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.10 € | 1 | 7 jours | 70.1 | 130.7 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Connexion à vis | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 |
Loading...
Version modulaire | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Largeur en nombre d'espacements modulaires | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension de sortie stabilisée | Oui | Montage sur rail possible | Oui | Montage mural possible | Non |
Stabilisé | Oui | Degré de protection (IP) | IP20 | Possibilité de montage direct | Non |
3ème tension de sortie secondaire(V) | -|- | Tension secondaire réglable | Oui | Résistant aux courts-circuits | Oui |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Courant de sortie max. 2(A) | — | Courant de sortie max. 3(A) | — |
Valeur nominale tension de sortie 2(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 3(V) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) | — |
Valeur nominale Electricité de sortie 3(A) | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d'alimentation, alimentation QUINT POWER à découpage primaire, QUINT4-PS, le numéro d'article est le suivant: 2904602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2904602.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur d'encastrement(mm)
Consommation d'énergie(VA)
Largeur intégrée(mm)
Type de tension de la tension d'alimentation
Sortie d'alimentation(W)
Type de raccordement électrique
1ère tension de sortie secondaire(V)
2ème tension de sortie secondaire(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Courant de sortie max. 1(A)
Valeur nominale tension de sortie 1(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2904601 |
2904605 |
2904607 |
2904617 |
2904620 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Largeur intégrée (mm) | Type de tension de la tension d'alimentation | Sortie d'alimentation (W) | Type de raccordement électrique | 1ère tension de sortie secondaire (V) | 2ème tension de sortie secondaire (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Courant de sortie max. 1 (A) | Valeur nominale tension de sortie 1 (V) | Valeur nominale Electricité de sortie 1 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.50 € | 1 | 7 jours | 50 | 130 | 125 | 130 | 274 | 50 | AC | 240 | Connexion à vis | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 20 | 24 | 10 | |||
107.10 € | 2 | 7 jours | 22.5 | 106 | 90 | 106 | 32.8 | 22.5 | AC/DC | 30 | Autre | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 4.5 | 12 | 2.5 | |||
168.00 € | 2 | 7 jours | 45 | 106 | 90 | 106 | 96.3 | 45 | AC/DC | 90 | Autre | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 12.75 | 12 | 7.5 | |||
588.00 € | 1 | 7 jours | 70 | 130.45 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Connexion à vis | 24|28 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
238.20 € | 1 | 7 jours | 36 | 130.16 | 125 | 130 | 283 | 36 | AC | 120 | Connexion à vis | 24|29.5 | 24|24 | 400|500 | 400|500 | 300|300 | 10 | 24 | 5 |