Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2701000
Largeur(mm) | 48.6 | Hauteur(mm) | 119.8 | Profondeur(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre d'entrées analogiques | 0 | Nombre de sorties analogiques | 0 |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | — | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles Autres | 0 | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — | Protocole de prise en charge pour ASI | — |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | — | Protocole de prise en charge pour MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | — | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non |
Courant d'entrée | Non | Tension d'entrée | Non | Entrée, résistance | Oui |
Entrée, thermomètre à résistance | Oui | Thermocouple d'entrée | Oui | Signal d'entrée, configurable | Non |
Courant de sortie | Non | Tension de sortie | Non | Signal de sortie configurable | Non |
Résolution des entrées analogiques(Embout) | 16 | Résolution des sorties analogiques(Embout) | — | Type de raccordement électrique | Autre |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 19.2|30 | Entrées analogiques configurables | Non | Sorties analogiques configurables | Non |
Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Terminal de fonction en ligne, IB IL, le numéro d'article est le suivant: 2701000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2701000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles