• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Module I / O, axioline F, AXL F (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2688501

Référence pièce
2688501
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Protocole de prise en charge pour LON Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour SUCONET Courant d'entrée Tension d'entrée Entrée, résistance Entrée, thermomètre à résistance Thermocouple d'entrée Signal d'entrée, configurable Courant de sortie Tension de sortie Signal de sortie configurable Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Résolution des sorties analogiques
(Embout)
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

387.69 €

1 81 jours 3540NonOuiNonNonNonOuiNonNonNon16OuiNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 126.1 Profondeur(mm) 54 Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension de la tension d'alimentation DC Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 2
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Type de raccordement électrique Autre
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Module I / O, axioline F, AXL F, le numéro d'article est le suivant: 2688501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2688501.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2688080
2688417
2688491
2688527
2688556
2688598
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Protocole de prise en charge pour LON Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour SUCONET Courant d'entrée Tension d'entrée Entrée, résistance Entrée, thermomètre à résistance Thermocouple d'entrée Signal d'entrée, configurable Courant de sortie Tension de sortie Signal de sortie configurable Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Résolution des sorties analogiques
(Embout)
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

588.46 €

1 67 jours 53.608NonNonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonOui

560.77 €

1 95 jours 53.600NonNonOuiOuiOuiNonNonNonNon24NonNon

387.69 €

1 Devis 3540OuiNonNonNonNonOuiNonNonNon16OuiNon

401.54 €

1 Devis 3504NonNonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonOui

387.69 €

1 88 jours 3500NonNonOuiOuiNonNonNonNonNon24NonNon

387.69 €

1 74 jours 3500NonNonOuiOuiNonNonNonNonNon24NonNon

Assistance technique