Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2688491
Référence pièce
|
---|
2688491 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Protocole de prise en charge pour LON | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour ASI | Protocole de prise en charge pour KNX | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Entrée, résistance | Entrée, thermomètre à résistance | Thermocouple d'entrée | Signal d'entrée, configurable | Courant de sortie | Tension de sortie | Signal de sortie configurable | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Résolution des sorties analogiques (Embout) | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.69 € | 1 | Devis | 35 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Non |
Loading...
Hauteur(mm) | 126.1 | Profondeur(mm) | 54 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Autres | 2 |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Type de raccordement électrique | Autre |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 19.2|30 | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module I / O, axioline F, AXL F, le numéro d'article est le suivant: 2688491.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2688491.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Protocole de prise en charge pour LON
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour SUCONET
Courant d'entrée
Tension d'entrée
Entrée, résistance
Entrée, thermomètre à résistance
Thermocouple d'entrée
Signal d'entrée, configurable
Courant de sortie
Tension de sortie
Signal de sortie configurable
Résolution des entrées analogiques(Embout)
Résolution des sorties analogiques(Embout)
Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Entrées analogiques configurables
Sorties analogiques configurables
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2688077 |
2688080 |
2688417 |
2688501 |
2688527 |
2688556 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Protocole de prise en charge pour LON | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour ASI | Protocole de prise en charge pour KNX | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Entrée, résistance | Entrée, thermomètre à résistance | Thermocouple d'entrée | Signal d'entrée, configurable | Courant de sortie | Tension de sortie | Signal de sortie configurable | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Résolution des sorties analogiques (Embout) | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.77 € | 1 | 88 jours | 53.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | |||
588.46 € | 1 | 67 jours | 53.6 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non | Oui | |||
560.77 € | 1 | 95 jours | 53.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | |||
387.69 € | 1 | 81 jours | 35 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Non | |||
401.54 € | 1 | Devis | 35 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non | Oui | |||
387.69 € | 1 | 88 jours | 35 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non | Non |